San - Antimicrobial
SFP-AF+a Tappi sfiato
Tecnopolimero, alta filtrazione, con paraspruzzi e astina di livello
Coperchio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005, finitura mat, simboli grafici incisi a laser.
Raccordo filettato
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), con paraspruzzi ed esagono di serraggio, colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Filtro d'aria
Poliestere con grado di filtrazione di 3µm (efficienza > 98%).
Astina di livello
Acciaio fosfatato a sezione piatta (massima visibilità del livello del fluido).
A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
I tappi SFP-AF (registered design) sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all’esterno.
L’esagono del raccordo filettato permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Coperchio colore nero senza simbolo grafico.
- Coperchio colore arancio.
- Coperchio colore arancio senza simbolo grafico.
- Coperchio colore giallo.
- Coperchio colore giallo senza simbolo grafico.
- Astina fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.