TNR-PP Tappi filettati per alte pressioni

Con guarnizione O-Ring, tecnopolimero (polipropilene)

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024.

Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Guarnizione di tenuta

OR gomma sintetica EPDM, colore viola.

La sede per l'alloggiamento oltre a garantire l’imperdibilità dell'OR consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.

Temperatura massima di esercizio in continuo

80°C.

Informazioni generali

Dati tecnici

In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono ottenuti valori di tenuta alla pressione superiori a 100 bar.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto per quanto riguarda la natura del fluido, temperatura di esercizio e tipo di applicazione, nelle condizioni reali di funzionamento.

Accessori

Accessori su richiesta

I tappi di chiusura TNR-PP sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi tipo MH..

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO