San - Antimicrobial
EBP.FLX Maniglie a ponte flessibili
Tecnopolimero addizionato con elastomero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) addizionato con elastomero (TPE), colore grigio-nero, finitura mat.
Calottine copriviti
- ECA.B: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (Fig.1). Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.
Disponibili anche come accessori venduti separatamente (vedi tabella ECA.).
Esecuzione standard
Boccola ottone con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
Caratteristiche e applicazioni
La maniglia flessibile EBP.FLX (materiale elastomerico) può essere montata su superfici curve con diameti compresi tra 300 e 800 mm. Per diametri superiori a 800 mm è possibile utilizzare la maniglia EBP. standard.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F1 e F2 riportati in tabella indicano il limite massimo entro il quale la maniglia EBP.FLX presenta deformazione elastica. Resistenza all'urto: non applicabile data l'elevata elasticità del prodotto.
Calottine copriviti
- ECA.B: calottina copriviti in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).