LY.A-STP-HVD Piedini di livellamento a tenuta stagna

Base in tecnopolimero, stelo in SUPER-tecnopolimero, Visually Detectable

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura liscia (Ra < 0,8 μm).

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Stelo con snodo

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, con cava esagonale ed esagono di regolazione.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Guarnizione di tenuta

Elastomero termoplastico (TPE), durezza 70 +/- 5 Shore A, in colore blu RAL 5005.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Disco antiscivolo

In gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base, colore nero.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il piedino LY.A-STP-HVD (Brevetto ELESA), fornito montato, adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d’acqua o che lavorano in presenza di liquidi (testato secondo standard IP65 e IP67).

Il design privo di cavità, la finitura superficiale esente di rugosità e la guarnizione di tenuta calzata sullo stelo rende il prodotto praticamente a tenuta stagna, assicurandone la massima pulibilità impendendo che polvere o sporcizia si depositino nei giunti di raccordo tra la base e lo snodo del prodotto.

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005, facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.

Grazie alla proprietà dello stelo in SUPER-tecnopolimero si ottiene un elevata rigidezza e resistenza meccanica oltre alla naturale resistenza alla corrosione.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

Accessori

Accessori a richiesta

NT. Dado in acciaio zincato lucido o in acciaio INOX AISI 304.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO