RCG-C10P Profili guida catena tipo C10P

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Utilizzati all’interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187).

Il profilo C10P presenta una geometria particolare con un dente di guida centrale e due canali di alloggiamento laterali. Questa forma avvolge quasi interamente le piastre della catena a rulli, lasciando esposta solo la parte superiore del dente centrale per guidare il passo interno. Questa soluzione offre un ottimo isolamento acustico, attenuando il rumore e le vibrazioni della catena in movimento.

Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO