EBS+x Impugnatura girevole a sfera lobata
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale nell'estremità filettata.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Componenti per operazioni di manovra, serraggio e bloccaggio su attrezzature anche sportive e arredamento nel settore nautico.
Resistenza alla corrosione, ergonomia, forme compatte e cura nella scelta dei materiali e delle rifiniture per offrire robustezza e facilità nella pulizia
Accessori e componenti per macchine e attrezzature per l'imballaggio, l’imbottigliamento e l’etichettatura per settori anche soggetti a disposizioni di legge
Componenti standard per l'industria delle costruzioni che operano in condizioni particolarmente sfavorevoli
Elevati standard qualitativi, precisione nelle tolleranze e cura nei dettagli sono i principali requisiti
Componenti per apparecchiature medicali, strumenti di precisione e attrezzature per la riabilitazione e per disabili
Chiavette di serraggio, manopole, maniglie a ripresa e perni autobloccanti per serrare e bloccare attrezzature della fototecnica e dell'illuminazione
Componenti per operazioni di manovra, serraggio e bloccaggio di parti di macchina o attrezzature. Ergonomia e design uniti al colore
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale nell'estremità filettata.
La richiesta è stata inviata correttamente