San - Antimicrobial
GN 565-SMA Maniglie a ponte
Alluminio con rivestimento antibatterico
Materiale
Alluminio, barra a sezione ovale, con rivestimento resina epossidica antibatterica, colore nero RAL 9005.
Esecuzione standard
Fori ciechi filettati.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie GN 565-SMA hanno una verniciatura a polvere a base di ioni d’argento molibdato che gli conferisce proprietà antimicrobiche.
Il principio di azione che viene attivato riduce la contaminazione delle superfici entro 24 ore, in modo che alla fine sopravvivano meno dell'1% dei batteri e meno del 5% dei virus.
Sono generalmente impiegate nel settore sanitario, negli edifici pubblici come gli aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi ecc.
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezze e colori diversi dalle esecuzioni standard.