San - Antimicrobial
ERX-CR Maniglie a ripresa
Tecnopolimero cromato
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, cromato, finitura semilucida.
Pulsante di ripresa
Tecnopolimero nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avviamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
Boccola ottone, foro cieco filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.
Resistenza aggressione chimica
La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della maniglia a ripresa non ha subito alterazioni in presenza di: acqua di mare, detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.
Esecuzioni speciali a richiesta
Boccole con altre filettature.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.