MFH-CR Mini maniglie
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) cromato, finitura mat.
Esecuzione standard
Fori ciechi per fissaggio a mezzo di N°2 viti autofilettanti per materiali plastici Ø3.5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Coppia massima di serraggio delle viti autofilettanti 1,2 [Nm].
Resistenza aggressione chimica (per MFH-CR)
La cromatura rende la superficie semilucida ed omogenea garantendo la facilità di pulizia.
La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della maniglia non ha subito alterazioni in presenza di: acqua di mare, detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F2 e L1 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate, a temperatura ambiente.