SRD.34813 Viti a testa cilindrica
Con cava esalobata Torx, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.
Caratteristiche e applicazioni
La vite ha forme e dimensioni simili a quelle riportate nella normativa DIN 34813.
L'impronta Torx impedisce che la punta dell'attrezzo scivoli, evitando il rischio di danneggiamento della vite durante le operazioni di avvitamento e svitamento.
Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni nell'industria, nell'aeronautica, nell'elettronica e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.
Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.