San - Antimicrobial
DCE-D Collari per tubi serie doppia DIN 3015-3
Tecnopolimero (polipropilene)
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.
Esecuzione standard
Un foro di fissaggio per vite a testa esagonale.
Temperatura di esercizio
da -30 °C a +90 °C.
Caratteristiche e applicazioni
Il collare della serie doppia secondo la norma DIN 3015-3 permette il bloccaggio in parallelo di due tubi rigidi o cavi flessibili in maniera sicura riducendo le vibrazioni e i rumori.
In particolare la norma definisce un gruppo di riferimento specifico a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.
In tabella si riportano le corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-3 e il corrispettivo gruppo DCE-D.
La particolare zigrinatura interna dei due semi collari permette di ottenere un elevato grip tra il collare e il tubo garantendo così un elevata stabilità.
Vengono impiegati nell’oleodinamica industriale come sistema di fissaggio per la realizzazione di tubazioni rigide (liquidi o gas).
Nell’oleodinamica mobile (macchine movimento terra, veicoli agricoli) per la realizzazione degli impianti idraulici o pneumatici con tubi flessibili o cavi.
Trovano impiego anche nel settore ferroviario e navale.
| Corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-3 e il gruppo DCE-D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo DIN 3015-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gruppo DCE-D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Esecuzioni a richiesta
- Collari per tubi con diversi diametri.
- Diversi materiali e colori.