SFC. Tappo sfiato

con posizione di chiusura a tenuta, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Coperchio: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.
  • Raccordo filettato: tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura semi-mat.

Guarnizioni di tenuta

OR gomma sintetica NBR.

Filtro aria

Schiuma poliuretanica reticolata "tech-foam" (base poliestere) con finezza di filtrazione 10 µ.

Temperatura massima di esercizio in continuo

80°C.

SFC. - Tappo sfiato 
Informazioni generali

Caratteristiche ed applicazioni

Il coperchio del tappo sfiato SFC. (brevetto Elesa) può essere posizionato in due diversi modi:

  • Posizione di sfiato: sono garantiti l'ingresso e l'uscita dell'aria dal serbatoio in condizioni di normale uso.
  • Posizione di chiusura: una guarnizione tra il coperchio e la flangia del raccordo filettato garantisce la perfetta tenuta di gas o liquidi all'interno del serbatoio.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Filtro d'aria in schiuma poliuretanica reticolata "tech-foam" (base poliestere) con finezza di filtrazione 40 µ.
  • Coperchio colore arancio RAL 2004.
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

I componenti sono forniti smontati.

  • Avvitare il raccordo filettato utilizzando la cava esagonale, coppia di serraggio 8 Nm (fig.1).
  • Inserire il filtro aria nell'apposita sede.
  • Montare il coperchio sul raccordo filettato accoppiando correttamente i due denti (uno largo e uno stretto) che si trovano all'interno del coperchio, con le relative scanalature ricavate nella parte superiore del raccordo filettato (fig.2).
  • Con una prima rotazione di pochi gradi del coperchio in senso orario, al primo scatto si arriva alla posizione di sfiato: l'indice del coperchio contrassegnato dalla cifra 1 risulta allineato con l'indice del raccordo filettato (fig.3).
  • Con una ulteriore rotazione del coperchio sempre in senso orario nella direzione della freccia CLOSE, si raggiunge la posizione di chiusura: l'indice del coperchio contrassegnato dalla cifra 0 risulta allineato con l'indice del raccordo filettato (fig.4).
  • Per passare dalla posizione di chiusura alla posizione di sfiato ruotare il coperchio in senso antiorario nella direzione della freccia OPEN fino allo scatto.
  • Con una ulteriore rotazione del coperchio sempre in senso antiorario nella direzione della freccia OPEN, è possibile sfilare il coperchio dal raccordo filettato, permettendo all'operatore la pulizia delle due parti stesse, oppure, la sostituzione o pulizia del filtro "tech-foam" (fig.5).
SFC. - Tappo sfiato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO