San - Antimicrobial
LMTF Supporti filettati
Ganter Norm GN 3490per strutture di profilati
Esecuzioni standard
- LMTF-C9: fusione in acciaio zincato, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- LMTF-ZN: fusione in acciaio zincato.
Caratteristiche e applicazioni
I supporti filettati LMTF sono generalmente utilizzati in connessione con i profili in alluminio di dimensioni 30 / 40 mm, per consentire l’assemblaggio in posizioni diverse di elementi come ad esempio piedini di livellamento.