SQT. Angolari per profilati
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio simile a RAL 7046, finitura mat.
Esecuzioni standard
- SQT-A: con due asole e sedi per viti M8.
- SQT-F: con due fori e sedi per viti M8 e guide di riferimento per il centraggio.
- SQT-AF: con asola, foro e sedi per viti M8 e guide di riferimento per il centraggio.
Nel caso di fissaggio con viti nelle asole, utilizzare viti tipo UNI 9327.
Caratteristiche e applicazioni
Gli angolari di fissaggio SQT. sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio per protezioni di sicurezza per macchinari e attrezzature.
Forma, sezioni e materiale utilizzato garantiscono eccezionali caratteristiche meccaniche di rigidità, stabilità dimensionale e resistenza alla temperatura.
Dati Tecnici
Per il corretto utilizzo, le sollecitazioni applicate agli angolari devono soddisfare le condizioni qui sotto riportate.
| Descrizione | F [N] | F•L [Nm] |
| SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
| SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
| SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
Accessori a richiesta
Calotte di chiusura serie CO.SQT in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio simile RAL 7046, finitura semilucida, per evitare il deposito di sporco ed impurità all'interno degli angolari.