San - Antimicrobial
GN 274.1 Morsetti di collegamento girevoli
per attuatori lineari, alluminio
Materiale
Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
- GN 274.1-OZ: senza anello di centraggio.
- GN 274.1-MZ: con anello di centraggio in rilievo.
- GN 274.1-AV: con dentatura di riferimento in rilievo.
- GN 274.1-IV: con dentatura di riferimento incassata.
Foro d1:
- B: senza bussola di scorrimento.
- G: con bussola di scorrimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) o a base politetrafluoroetilenica (PTFE).
Caratteristiche e applicazioni
I morsetti di collegamento GN 274.1 vengono normalmente utilizzati in abbinamento agli attuatori lineari.
Mediante il serraggio del foro guida d1 si può regolare il posizionamento dell'attuatore e si può bloccare il cursore dopo averne impostato la posizione definitiva.
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.