San - Antimicrobial
MFH Mini maniglie
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei quattro colori standard: nero, arancio, grigio, rosso, finitura mat.
Esecuzione standard
Fori ciechi per fissaggio a mezzo di N°2 viti autofilettanti per materiali plastici Ø3.5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Coppia massima di serraggio delle viti autofilettanti 1,2 [Nm].
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F2 e L1 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate, a temperatura ambiente.