San - Antimicrobial
MPR Maniglie ripiegabili da incasso
con richiamo a molla, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Esecuzione standard
Fori passanti per viti a testa svasata M4 o M5 (non comprese nella fornitura).
Perno di rotazione e molle di richiamo
Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.
Dati tecnici
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.
Istruzione di montaggio
Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
| x | y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |