San - Antimicrobial
MLP Maniglie laterali
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- MLP-B: boccole ottone, fori ciechi filettati. Fissaggio per mezzo di due viti M4, non comprese nella fornitura.
- MLP-AF: fori ciechi per fissaggio a mezzo di due viti autofilettanti per materiali plastici Ø5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.