RMO Magneti cilindrici

perno liscio o filettato

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RMO-AN-D: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento e perno liscio in acciaio zincato.
  • RMO-AN-E: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento e perno filettato in acciaio zincato.
  • RMO-ND-D: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento e perno liscio in acciaio zincato.
  • RMO-ND-E: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento e perno filettato in acciaio zincato.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti cilindrici RMO sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

L'esecuzione con perno liscio è stata studiata per posizionamento con rivetti.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.