RMN Magneti cilindrici

foro filettato

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento in acciaio zincato.

Esecuzioni standard

  • RMN-AN: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C.
  • RMN-ND: (con superficie d'attrazione verniciata blu): magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti cilindrici RMN sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO