AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RML Magneti cilindrici
Esecuzioni standard
- RML-AN-1: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento in acciaio zincato, tolleranza D= +0,2/-0,2.
- RML-AN-2: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C. Corpo di contenimento in acciaio naturale, tolleranza D= h6.
- RML-ND-1: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento in acciaio zincato, tolleranza D= +0,2/-0,2.
- RML-ND-2: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C. Corpo di contenimento in acciaio naturale, tolleranza D= h6.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti cilindrici RML sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.