PW12 Indicatori di posizione analogico-digitali
movimento a reazione fissa, tecnopolimero
Cassa
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Alberino stampato integralmente nella cassa.
Lunetta
Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).
Quadrante
Alluminio naturale anodizzato opaco.
Graduazione oraria o antioraria colore nero.
Lettura
Numeratore a rulli a cinque cifre (quattro rulli neri e uno rosso) e una lancetta rossa che ruota sul quadrante graduato. La cifra del rullo rosso indica i decimali mentre la lancetta indica i centesimi.
Il display indica lo spostamento del dispositivo comandato dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0). Un giro completo dell'albero di comando corrisponde ad un giro del volantino/manopola e quindi ad un giro della lancetta rossa. Ad un giro della lancetta rossa corrisponde una lettura prestabilita sul numeratore (vedi in tabella "Lettura sul numeratore dopo un giro della lancetta rossa").
Protezione IP
La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 65, vedi tabella EN 60529.
Caratteristiche e applicazioni
Gli indicatori a reazione fissa possono essere utilizzati con alberi con giacitura qualsiasi.
Per la scelta del volantino consultare la tabella "Possibili abbinamenti volantini/manopole con indicatori".
Esecuzioni speciali a richiesta
- Senza lancetta
- Quadrante neutro
- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Letture speciali dopo un giro.