San - Antimicrobial
GST-SV Viti di bloccaggio con spintore
Spintore in tecnopolimero, vite in SUPER-tecnopolimero
Materiale
Vite in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).
Spintore in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero o grigio, finitura mat, fornito non montato.
Caratteristiche e applicazioni
Le viti GST-SV servono per l’impiego su superfici irregolari o non parallele grazie allo spintore, che consente il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.
La testa a cava esagonale consente un rapido avvitamento e svitamento del prodotto.
Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.
Inoltre, le viti GST-SV offrono:
- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.