San - Antimicrobial
RLT-AL Profili per rulliera ELEROLL
Alluminio
Esecuzioni standard
- RLT-AL-AN: alluminio anodizzato, colore naturale.
- RLT-AL-BL: alluminio, colore naturale.
- RLT-AL-AN-SL: alluminio anodizzato, colore naturale, fori asolati.
Caratteristiche e applicazioni
Il profilo accoglie fino a 11 elementi a rulli RLT-U o elementi a sfere RLS-U. La particolare sezione del profilo rende possibile il fissaggio a incastro degli elementi a rulli ed elementi a sfere senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio.
Il profilo garantisce una elevata resistenza alla flessione sotto carico e l'installazione delle rulliere, anche non in completo appoggio (Fig.1), senza la necessità di altri elementi portanti.
Esecuzioni speciali a richiesta
Profili con lunghezza diversa dalle esecuzioni standard (lunghezza massima 2970 mm).
Istruzioni di montaggio
Fissare il profilo alla struttura di supporto con viti di dimensione adeguata e in numero idoneo all'applicazione, praticando ove necessario nella base del profilo opportune forature.
Il profilo può essere montato in appoggio su punti discreti (Fig. 1) o in completo appoggio (Fig. 2).
Per favorire il deflusso di eventuali liquidi che possono raccogliersi all'interno del profilo (per esempio nel caso di applicazioni su macchine ed attrezzature che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di pulizia con getti di acqua), si consiglia di praticare ove necessario della base del profilo delle forature di forma e dimensioni opportune.
Dati tecnici
Vedi: Rulliere Modulari ELEROLL.