ANPS-Q Anelli quadri di bloccaggio scomponibili

fissaggio a pressione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Viti e dadi

Viti a testa cilindrica con cava esagonale e dadi in acciaio INOX AISI 316 forniti assembrati con i due semianelli.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Adatti per installazioni su alberi folli come battuta di spallamento, per fissaggio di interruttori di fine corsa, ruote rinvio, perni di supporto o di altri componenti.
  • Evitano il danneggiamento delle superfici dell'albero.
  • Materiale anticorrosione: possibilità di utilizzo anche in presenza di liquidi.
  • Resistenza a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, quindi con possibilità di applicazioni nei settori alimentare o farmaceutici.

Dati tecnici

Montaggio su alberi quadri con tolleranza 0 ÷ +0.2.

ANPS-Q - Anelli quadri di bloccaggio scomponibili 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO