MDA. Manopole scanalate

Tecnopolimero, montaggio con viteria

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calotta di chiusura

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.

Esecuzione standard

Montaggio per mezzo di viti a testa esagonale o dadi di commercio (non forniti) da inserire a pressione nella sede all'interno della manopola.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Sulla superficie della calotta possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
  • Calotta di altri colori.
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Appoggiare su un piano l'estremità inferiore della manopola.
  • Applicare l'inserto (vite o dado) mediante uno spintore coassiale con la manopola e l'inserto stesso.
  • Spingere fino a raggiungere il punto di battuta per l'inserto.
  • Montare la calotta a scatto.

Il montaggio, della vite o dado, può essere ottenuto anche imboccando l'inserto nella sede esagonale e avvitando la manopola sino a battuta.

MDA. - Manopole scanalate 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO