EIK. Manovella

Tecnopolimero, mozzo di grande diametro

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, montaggio a pressione.

Esecuzione standard

Boccola acciaio brunito, foro H9 con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.

Impugnatura girevole IEL+x SOFT) in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch", colore nero, finitura mat, non smontabile.

Pistoncino a molla di blocco

Pistoncino di blocco a molla in acciaio brunito con manopola in tecnopolimero base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Puntale in acciaio brunito.

Nella posizione di blocco (manovella bloccata) il pistoncino a molla esce per 10 mm e si innesta in uno degli appositi fori predisposti sulla parete della struttura (fig.1).

Nella posizione di manovra (manovella libera di ruotare) il pistoncino a molla viene sollevato e ruotato di 90° affinchè rimanga in posizione sollevata (fig.2).

EIK. - Manovella 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzione con sistema di blocco e serratura, vedi disegno.

La manovella EIK. può anche essere fornita in altri colori o personalizzata con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia).

EIK. - Manovella 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO