DVG Antivibranti con flangia

per fissaggio a parete o soffitto, gomma e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Flangia di fissaggio ovale e boccola filettata

Acciaio zincato.

Corpo antivibrante

Gomma naturale NR, colore nero.

Durezze 40 e 60 Shore A ±5.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti DVG vengono generalmente utilizzati in abbinamento agli antivibranti DVI per proteggere dalle vibrazioni circostanti i quadri elettrici (Fig.1).

Particolarmente adatti per il sostegno di ventilatori o di altre apparecchiature vibranti montate a parete.

Possono essere anche utilizzati per sostenere tubi o apparecchiature applicate al soffitto (Fig.2).

DVG - Antivibranti con flangia 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzioni con gomma naturale NR con durezze diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO