AVM Antivibranti a molla

Gomma e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo e rivestimento antiscivolo

Gomma NBR.

Durezza 60 Shore A ±5.

Molla e piastra

Acciaio zincato.

Tappi molla

Alluminio.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti AVM sono composti da un corpo e da un rivestimento antiscivolo fissato alla parte inferiore con una vite in acciaio zincato, e una molla su cui vengono avvitati due tappi con foro passante filettato alle estremità.

Sono generalmente utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni in compressione.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Risultano essere particolarmente adatti per impiego con HVAC, compressori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, frantoi, vibrovagli, gruppi elettrogeni.

Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Antivibranti a molla semplice con perni o fori filettati senza piastra alla base.
  • Antivibranti a molla con due piastre.
  • Antivibranti a molla con una o due piastre e perni per il trasporto.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO