CMLX Chiusure a levetta

con manopola a chiavetta, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Rotore, statore e manopola in lega di zinco nichelata.

Ghiera

M19x1 in ottone.

Rondella dentellata

Acciaio zincato.

Guarnizione di tenuta

Gomma NBR.

Levetta di chiusura

Acciaio zincato, spessore 2.5 mm.

Vite

M5x10 in acciaio zincato.

Rondella piana e rondella elastica

Acciaio zincato.

Molla interna

Acciaio INOX.

Rotazione

90°.

CMLX - Chiusure a compressione lucchettabili 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure a compressione CMLX sono particolarmente adatte per l'impiego su ante di armadi e portelli soggetti a forti vibrazioni.

Sono provviste di un foro trasversale per l’inserimento di un lucchetto con gancio di diametro da 6 a 7 mm.

La rotazione della levetta è resa possibile solo attraverso la compressione della manopola.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali e accessori

  • Levette di chiusura di dimensioni diverse.
  • Prolunga filettata in ottone per il posizionamento avanzato della levetta (codice 421137 C.PQ M5/58).
CMLX - Chiusure a compressione lucchettabili 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO