CMT.AE-V0 Chiusura a levetta

con manopola ribaltabile, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Rotore, statore, manopola ribaltabile, levetta di chiusura e ghiera (M22x1.5) tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Gomma SBR.

Rondella dentellata interna

Acciaio inox AISI 304.

Vite autofilettante

Acciaio inox AISI 304.

Rotazione

90°.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529

Informazioni generali

Dati tecnici

La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati tecnici) indica che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

CMT.AE-V0 - Chiusura a levetta 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Levetta di chiusura con quota di battuta l2 di dimensioni diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO