MGA.L Meccanismi a ginocchiera

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio saldabile fosfatato.

Perni di rotazione

Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.

Bussole di supporto

Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.

Vite e dado di regolazione

Acciaio zincato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I meccanismi a ginocchiera MGA.L, risultano essere di impiego molto versatile grazie alla possibilità di saldatura delle differenti parti ed accessori, permettendo in questo modo di costruirsi il proprio attrezzo di serraggio per meglio soddisfare le esigenze di tutti i tipi di serraggio.

L'elevata qualità dei materiali impiegati, rende gli attrezzi di serraggio della serie Long Life particolarmente adatti per impieghi in operazioni di serraggio, con carichi medi e pesanti, su maschere di saldatura, lavori di carpenteria, stampi e generalmente dove sono richieste elevate forze di bloccaggio e ripetitività di movimenti.

Gli attrezzi della serie Long Life sono stati positivamente collaudati oltre 1.000.000 di cicli.

MGA.L - Meccanismi a ginocchiera 
Accessori

Accessori a richiesta

ALL.

  • Impugnatura;
  • leva di comando;
  • leva di serraggio;
  • manicotto;
  • base.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO