MVA. Attrezzi di serraggio, serie verticale

con base piegata, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • MVA-A: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.

Leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.

  • MVA-E: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.

Leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

  • MVA-AX: acciaio INOX AISI 304.

Leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.

  • MVA-EX: acciaio INOX AISI 304.

Leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Bussole di supporto

Acciaio temprato e rettificato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire spinte laterali.

La nuova geometria degli attrezzi serie verticale MVA conferisce loro una maggiore solidità, la loro durata di vita è notevolmente aumentata con l'aggiunta di bussole di supporto in acciaio temprato oltre a diversi altri rinforzi delle forme.

Fori di fissaggio ad asola per applicazioni in pollici.

MVA. - Attrezzi di serraggio, serie verticale 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO