MOAS. Attrezzi di serraggio orizzontali

con base piegata e leva anti sgancio, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate:

  • MOAS-ML: corpo e rivetti in acciaio zincato.
  • MOAS-MLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.

Con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura:

  • MOAS-OL: corpo e rivetti in acciaio zincato.
  • MOAS-OLX: corpo e rivetti in acciaio INOX AISI 304.

Bussole di supporto

Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥355).

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Puntale di serraggio  (da ordinare separatamente)

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Leva anti sgancio che ne previene aperture accidentali in presenza di forti vibrazioni.

Durante l'operazione di apertura le dita della mano dell'operatore non possono essere colpite dalla leva.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.

MOAS. - Attrezzi di serraggio orizzontali 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO