MOA-R Attrezzi di serraggio orizzontali
con base piegata, acciaio
Materiale
Acciaio saldabile fosfatato.
Rivetti
Acciaio fosfatato.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale resistente alle alte temperature.
Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOA-R è il loro basso profilo di chiusura. Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire spinte laterali.
Gli attrezzi di serraggio MOA-R sono particolarmente adatti per applicazioni su stampi per materiali plastici e nello stampaggio rotazionale.
Fori di fissaggio ad asola per applicazioni in pollici.