MVAS-PR Attrezzi di serraggio con leva prolungata, serie verticale

con base piegata e leva anti sgancio, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Bussole di supporto

Acciaio temprato e rettificato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Rivestimento leva anti sgancio

Polivinilcloruro (PVC).

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Leva anti sgancio che previene apertura o chiusura accidentale in presenza di forti vibrazioni.

Durante l'operazione di apertura le dita della mano dell'operatore non possono essere colpite dalla leva.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.

La principale caratteristica dell’attrezzo di serraggio MVAS-PR è la speciale prolunga del braccio di bloccaggio per favorire l’impiego specifico in dime di controllo.

MVAS-PR - Attrezzi di serraggio con leva prolungata, serie verticale 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO