MLA. Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti
Acciaio zincato.
Asta di spinta
Acciaio zincato.
Bussola guida
Acciaio zincato.
Esecuzioni standard
- MLA-ASD: serraggio a pressione con rotazione a destra.
- MLA-ASS: serraggio a pressione con rotazione a sinistra.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Una delle caratteristiche principali degli attrezzi di serraggio MLA. è un punto d'applicazione molto vicino alla superficie di montaggio e ingombro verticale molto contenuto. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.