San - Antimicrobial
MFC-SST Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
Acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Base
Acciaio INOX AISI 304.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 303.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MFC-SST sono particolarmente adatti per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla solidità del loro corpo base. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.