San - Antimicrobial
PVA. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti e perni
Acciaio zincato.
Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale
Acciaio brunito.
Bussole di supporto cilindro
Acciaio temprato.
Perno di rotazione e anello seeger
Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥200).
Esecuzioni standard
- PVA-AP3: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- PVA-APM: con cilindro magnetico, leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- PVA-EP3: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
- PVA-EPM: con cilindro magnetico, leva di chiusura piena e fascetta per saldatura.
Pressione massima di esercizio
6 bar.
Temperatura massima d'esercizio
80°C
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
I principi di funzionamento degli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PVA. sono gli stessi di quelli a comando manuale MVA.
Le esecuzioni PVA-APM e PVA-EPM (con cilindro magnetico), corredate dai relativi interruttori di prossimità PSW. (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.
L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.