San - Antimicrobial
PPC. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico
per applicazioni pesanti, acciaio
Materiale
Acciaio saldabile zincato.
Corpo
Ghisa sferoidale verniciata in colore nero.
Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale
Acciaio brunito.
Bussole di supporto cilindro
Acciaio temprato.
Perni di rotazione e anelli seeger
Acciaio temprato e rettificato.
Pressione massima di esercizio
6 bar.
Temperatura massima d'esercizio
80°C
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PPC. sono stati progettati in modo da poter essere facilmente dissasemblati. Infatti, il fissaggio a mezzo anelli seeger dei perni di rotazione, consente di smontare e modificare la leva di serraggio in modo da poter essere adattata ad applicazioni particolari.
La presenza di un cilindro magnetico, corredato dai relativi interruttori di prossimità PSW. (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.
L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.