AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Generalità
Generalità
Gli attrezzi di serraggio pneumatici (brevetto Misati) vengono utilizzati per bloccare parti meccaniche da lavorare o movimentare su maschere e supporti.
Le caratteristiche principali degli attrezzi di serraggio pneumatici sono:
- elevata forza di bloccaggio;
- dimensioni ridotte;
- basso consumo di aria compressa;
- peso ridotto.
Gli attrezzi di serraggio sono caratterizzati da un cilindro pneumatico a doppio effetto che trasmette un movimento rotatorio al braccio di serraggio.
- Passaggio dell’aria compressa: quando viene azionato attraverso il foro contrassegnato col simbolo “+”, il cilindro scorre verso l’alto facendo così raggiungere la posizione di bloccaggio al braccio di serraggio (Fig.1). Quando invece viene azionato attraverso il foro contrassegnato col simbolo “-”, il cilindro scorre verso il basso facendo così raggiungere la posizione di riposo al braccio di serraggio (Fig.2).
- Momento di serraggio: i cilindri di diametro 20, 32, 40 e 50 mm sviluppano un momento di serraggio compreso tra 60 Nm e 475 Nm, valori molto superiori rispetto a prodotti simili sul mercato.
In appositi test di sollecitazione a fatica questi attrezzi hanno mantenuto un regolare funzionamento anche dopo 20 milioni di cicli.
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
Molle in poliuretano
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
Collari DIN 3015
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto