AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Installazione dei collari DIN 3015
Posizionamento dei collari
In caso di tratto rettilineo della tubazione è necessario prevedere una minima distanza tra le coppie di collari ; questa dipende principalmente dal diametro del tubo.
Queste distanze sono applicabili per tutte le serie di collari quali : DCE-S , DCE-H, DCE-D e i corrispettivi KIT assemblati DCK-S , DCK-H, DCK-D.
In tabella si riportano le distanze minime consigliate
| Diametro esterno tubo | L [m] |
|---|---|
| 6 - 13.5 | 1 |
| 13.5 - 18 | 1.2 |
| 18 - 32 | 1.5 |
| 32 - 38 | 2 |
| 38 - 57.2 | 2.7 |
| 57.2 - 75 | 3 |
| 75 - 76.1 | 3.5 |
| 76.1 - 88.9 | 3.7 |
Oltre alla distanza lineare, è importante prevedere un corretto posizionamento dei collari anche in prossimità di curve a gomito, in particolare i collari devono essere posizionati su entrambi i lati della curva, il più vicino possibile al gomito.
Coppie di serraggio e forze assiali
In tabella si riportano i valori della coppia di serraggio e di forza assiale F in caso di montaggio KIT rispettivamente DCK-S , DCK-H e DCK-D.
In particolare la configurazione in KIT prevede l’impiego dei collari DCE-S (Serie Standard), DCE-H (Serie Pesante), DCE-D (Serie Doppia) e con piastre superiori (DCE-PU) piastre inferiori a saldare (DCE-PL) e l’utilizzo delle viti a testa esagonale (DCE-SRE).
Il valore del carico F è un valore medio delle prove eseguite con tubo in Acciaio S 235 JR.
In caso di sollecitazione del collare in direzione assiale del tubo, il tubo non scivola nel collare.
Lo scorrimento avviene quando il valore F è stato raggiunto.
| Serie standard | |||
|---|---|---|---|
| Gruppo | Vite | Coppia di serraggio [Nm] |
Carrico max assiale F [kN] |
| 1 | M6 | 8 | 0.7 |
| 2 | M6 | 8 | 1.2 |
| 3 | M6 | 8 | 1.5 |
| 4 | M6 | 8 | 1.7 |
| 5 | M6 | 8 | 1.8 |
| 6 | M6 | 8 | 2 |
| 7 | M6 | 8 | 2.2 |
| Serie pesante | |||
|---|---|---|---|
| Gruppo | Vite | Coppia di serraggio [Nm] |
Carrico max assiale F [kN] |
| 1 | M10 | 13 | 1.8 |
| 2 | M10 | 13 | 3 |
| 3 | M10 | 15 | 3.5 |
| 4 | M12 | 30 | 8.5 |
| 5 | M16 | 46 | 11.5 |
| Serie doppia | |||
|---|---|---|---|
| Gruppo | Vite | Coppia di serraggio [Nm] |
Carrico max assiale F [kN] |
| 1 | M6 | 6 | 1.1 |
| 2 | M8 | 13 | 2.5 |
| 3 | M8 | 13 | 2.1 |
| 4 | M8 | 13 | 2.9 |
| 5 | M8 | 9 | 2.2 |
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
Molle in poliuretano
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
Collari DIN 3015
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto