AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Symbole
Les symboles d’une valve de contrôle directionnel indiquent toutes les informations nécessaires pour sa caractérisation univoque.
- CARRE ET LIGNES
Le nombre de positions identifie le nombre de carrés. Pour les valves à deux positions, le carré à la droite identifie la position de repos; l’autre carré identifie la position de fonctionnement.
Dans chaque carré, les lignes continues indiquent le passage de l'air et les flèches la direction du flux. Les voies dans lesquels l'air est intercepté sont identifiées par des tirets perpendiculaires.
En dehors de chaque carré, des tirets continus identifient la connexion d'une alimentation ou de décharge.
- NOMBRES
La législation prévoit que l’entrée de l’air est toujours identifiée avec le numéro 1 et est toujours indiquée dans le carré qui définit la position de repos (carré à droite). La sortie de l’air est toujours identifiée par le nombre 2 dans le même carré. Si la valve a plus d’une sortie (par exemple une valve 5/2), les sorties seront toujours indiquées avec un numéro pair (sortie 2 indiquée par le numéro 4, etc.).
Les décharges sont associés à chaque sortie de l’air et sont identifiées par des nombres impairs (3 identifie le décharge de la première sortie, 5 identifie le décharge de la deuxième sortie, etc).
Sur la droite du symbole, une paire de chiffres indique le flux d'air dans la position de repos (1 0 signifie que le flux est intercepté, 1 2 signifie que le flux passe à la sortie de l’air).
Sur la gauche du symbole, une paire de chiffres indique le flux d'air en position de fonctionnement.
- ACTIONNEMENT ET RETOUR EN POSITION DE REPOS
Le mode d'actionnement et le type de retour en position de repos est identifié par un symbole spécial, comme le montre la figure ci-dessous.

- EXEMPLES
3/2 NO

Le symbole est une valve avec 3 voies (1 = entrée, 2 = sortie, 3 = décharge) avec deux positions (deux carrés). La valve est normalement ouverte, comme dans le carré à droite l'entrée est reliée à la sortie. La commutation est effectuée en appuyant sur le bouton et le retour se fait par un ressort. Dans le mode de fonctionnement (carré de gauche) l'entrée est interceptée et la sortie se décharge directement dans l'atmosphère.
3/2 NC

Le symbole est une valve avec 3 voies (1 = entrée, 2 = sortie, 3 = décharge) avec deux positions (deux carrés). La valve est normalement fermée, comme dans le carré à droite, le flux est intercepté et la sortie se décharge directement dans l’atmosphère. La commutation est effectuée en appuyant sur le bouton et le retour se fait par un ressort. Dans le mode de fonctionnement (carré de gauche) l'entrée est reliée à la sortie.
5/2

Le symbole est une valve avec 5 voies (1 = entrée, 2 = première sortie, 3 = décharge, 4 = deuxième sortie, 5 = décharge) avec deux positions (repos et fonctionnement). Dans la position de repos l’entrée est reliée à la première sortie, et la deuxième sortie décharge directement dans l’atmosphère. La commutation est effectuée en appuyant sur le bouton et le retour se fait avec un ressort. Dans le mode de fonctionnement l’entrée est reliée à la deuxième sortie et la première sortie décharge directement dans l’atmosphère.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide