AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Caractéristiques générales des mélanges en caoutchouc
| Matière | Abréviation internationale | Dénomination Elesa | Caractéristiques | Couleur | Température d’utilisation | Dureté | Résistance chimique | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc nitrile ou résistant à l’huile | NBR | A | Excellente résistance aux huiles, à la chaleur et au vieillissement. Faible déformation permanente.Bonne imperméabilité à l’air et aux gaz. En l’absence de traitement, faible résistance à l’ozone. Faibles propriétés diélectriques.Faible résilience | Noir | De -40 à +130 °C | 60 ÷ 70°Shore A | Résistance aux huiles minérales et végétales, aux hydrocarbures, au gaz, à l’eau et à la vapeur. | Les excellentes caractéristiques mécaniques permettent à ces ventouses de déplacer des charges lourdes et de résister aux arrachements, aux écrasements et aux coups.Elles sont adaptées à la préhension de plaques métalliques, de vitres et de charges à surface lisse. |
| Caoutchouc para naturel | NR | N | Excellente déformation élastique et résistance à l’usure, aux coupures et aux déchirures. | Noir | De -70 à +80 °C | 45 ÷ 50°Shore A | Bonne résistance à l’eau de mer et aux acides moyennement concentrés | La souplesse du mélange,permet la préhension surdes surfaces rugueuses et irrégulières.Elles conviennent au bois, au carton, au marbre, aux briques, aux vitres et au plastique. |
| Silicone | VMQ | S | Excellent comportement à hautes et basses températures.Mélange conductif. | Neutre blancRouge | De -50 à +300 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Excellente résistance aux chlores, aux solvants, à l’ozone, à l’oxygène et aux rayons UV | Elles sont couramment utilisées dans l’industrie du conditionnement alimentaire, dans le secteur électronique et dans le secteur pharmaceutique (médical) dans lesquels, en règle générale, la température de la surface du produit est un paramètre fondamental (températures très élevées ou inférieures à 0 °C). |
| Caoutchouc naturel jaune | NR | NG | Excellente déformation élastique et résistance à l’usure, aux coupures et aux déchirures. | Naturel jaune | De -50 à +70 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Bonne résistance à l’eau de mer et aux acides moyennement concentrés | La très grande souplesse du mélange, permet également la préhension sur des surfaces rugueuses et irrégulières.Elles sont conseillées pour la préhension de papier, de carton, de plastique, de films plastiques d’emballage, etc. |
| Caoutchouc nitrile hydrogéné | HNBR | B | Excellente résistance à l’usure, au vieillissement, aux huiles contenant du chlore, aux graisses et aux essences.Faible déformation permanente.Ne laisse pas de taches sur les surfaces de préhension des ventouses. | Rouge | De -40 à +170 °C | 60 ÷ 75°Shore A | Résistance aux huiles minérales et végétales, au chlore, aux hydrocarbures, au gaz, à l’eau et à la vapeur. | La résistance élevée à la déformation permet à ces ventouses de déplacer des charges lourdes et de résister aux fortes contraintes comme des arrachements, des écrasements et des coups |
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère