AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Le bouton de reprise
C’est normalement le point d’appui du pouce de la main de l’opérateur pour soulever le levier. Les poignées débrayables en technopolymère ont normalement le bouton de reprise en technopolymère aussi.
Ceci offre, entre autres, une isolation électrique complète à l’opérateur.
Sur les modèles ERX. le bouton de reprise est disponible dans les six couleurs ERGOSTYLE.
Sur les modèles avec élément de serrage en métal, une vis à six pans creux permet de démonter le levier ou de le visser rapidement à l’aide d’outils électriques ou pneumatiques. Cette dernière fonction peut être également réalisée aussi sur la version en technoplymère ERX.AV, en utilisant le creux à six lobes (TORX®*) réalisé dans l’élément de serrage en technopolymère.

*marque enregistrée par TEXTRON INC.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide