AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
6. PROCEDES DE MONTAGE
La matière plastique est un mauvais conducteur de la chaleur et elle a un coefficient de dilatation thermique différent de celui du métal des pièces. Il faut donc éviter que les moyeux et les douilles ne surchauffent pendant les usinages de reprise du trou. En effet, la chaleur produite se disperse difficilement et les parties métalliques, en se dilatant, peuvent créer des contraintes à l’intérieur de la masse de matière plastique qui affecteraient la résistance de l’ensemble (Duroplasts).
En outre, dans le cas de matières thermoplastiques (Technopolymère), on pourrait atteindre des températures proches de la température de ramollissement, et par conséquent, courir le risque de compromettre l’ancrage de l’insert métallique.
Il est donc nécessaire d'adopter toujours des vitesses de coupe et de progression qui ne produisent pas d’échauffements locaux. Il faut également pratiquer un refroidissement énergique quand il s’agit de trous de diamètres et de profondeurs importants par rapport aux dimensions de la douille.
Pour conserver le brillant maximal des surfaces, il faut éviter que la matière plastique reste mouillée longtemps une fois terminé l’usinage. Il faut aussi essuyer les résidus d’eau émulsionnée sur les surfaces. Il est préférable, si possible, de n’utiliser que de l’huile.
Les usinages les plus communément demandés pour le montage des volants ou des boutons sont:
- reprise du trou axial dans les douilles (trou borgne)
Quand on reprend le trou d'une douille métallique incorporée, il faut toujours éviter de procéder comme sur la Fig. 4 car lors du perçage ou du montage de l’arbre, il peut arriver de solliciter le revêtement de la matière plastique. Les risques qui en découlent sont la fêlure ou le détachement de la partie hachurée. La méthode illustrée par la Fig. 5 est la plus rationnelle. Dans les éléments ELESA, la reprise du trou axial peut se faire dans les bonnes conditions indiquées ci-dessus car la longueur des douilles est toujours indiquée dans le tableau de chaque article. Il suffit donc de se reporter au plan de base pour connaître la profondeur du trou.

- reprise du trou axial dans les douilles (trou passant)
Si le perçage s’applique non seulement à la douille métallique mais à une couche de la matière de revêtement aussi, il faut centrer soigneusement le volant avant de commencer le perçage de la partie de la matière plastique. Dans le cas contraire, on aurait des éclats à la sortie de l’outil.
- filetage transversal dans la douille pour vis de pression
A effectuer en suivant les conseils ci-dessus. Eviter de fi leter en partie dans le métal et en partie dans la matière plastique: il est préférable d’agrandir le trou dans la partie en plastique et de fi leter seulement la partie métallique.
Les perçages ou les filetages à effectuer entièrement dans l’épaisseur de la matière plastique sont exceptionnels. Il faut toujours tenir compte du fait que la chaleur produite localement se disperse difficilement de la matière plastique sur l’outil et aggrave considérablement les conditions d’usinage, à cause de l'action abrasive aussi, ce qui provoque une usure rapide des outils de coupe (utiliser des outils en métal dur).
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide