MTA-SST Sauterelles mécaniques à crochet

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304.

Rivets

Acier INOX AISI 304.

Goujon et crochet de traction

Acier INOX AISI 303.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Exécutions standards

  • MTA-TX: avec goujon de traction.
  • MTA-TFX: avec crochet de traction.
Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques MTA-SST assurent la fermeture parfaite de tous les types de couvercle.

La position du crochet de traction (MTA-TFX) peut être réglée en longueur pour mieux s’adapter aux exigences de l’application.

MTA-TFX - Avec crochet de traction 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE