Charnières pour cadre de porte mince | Pièces de machines standards | Elesa
Charnières pour cadre de porte mince
Les charnières pour cadres minces d’ELESA sont des solutions à profil bas, conçues pour les applications où l’espace est limité. Plusieurs modèles arborent également un design esthétique, idéal pour les machines ou environnements industriels où l’apparence et le style sont importants. Les charnières ELESA allient fonctionnalité et design, pour s’adapter à un environnement de production moderne. Optez pour un montage arrière dissimulé et inviolable pour une apparence plus élégante.
Les charnières ELESA pour cadres ou portes minces sont disponibles avec deux panneaux de dimensions égales, ou avec des corps de tailles différentes pour les contraintes d’espace les plus étroites. Certaines charnières sont conçues avec des trous de fixation correspondant aux modèles traditionnels, afin de faciliter leur remplacement ou adaptation. Les types de montage comprennent trou traversant, vis filetée et trou borgne, avec des diamètres disponibles en 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5 mm, pour répondre à tous vos besoins. Des modèles de charnières sont également disponibles pour les applications par soudure, avec ou sans alésages, et peuvent inclure un graisseur.
Nos charnières pour cadres minces se déclinent en plusieurs configurations, incluant des corps surélevés, des corps sur le même plan, et une ouverture à gauche ou à droite. Les trous traversants peuvent accueillir des vis à tête fraisée, ou être dotés d’un trou fileté ou d’une tige filetée. Choisissez parmi les matériaux suivants pour assurer la compatibilité avec votre matériel existant :
- Technopolymère
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Alliage de zinc moulé sous pression
Les charnières pour cadres minces d’ELESA font partie de nos lignes haute performance, notamment :
- INOX (acier inoxydable) : résistantes à la corrosion et aux environnements difficiles
- SUPER-Technopolymère : plastiques techniques modernes, haute performance mécanique, résistance à la corrosion et grande légèreté
Pour chaque modèle, vous trouverez la charge de travail maximale et la charge de rupture sous l’onglet Informations générales dans la section Spécifications techniques, située au bas de chaque page produit. Pour choisir le type de charnière et le nombre requis pour votre application, consultez nos directives pour l’utilisation correcte des charnières en plastique.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de charnières pour cadres minces ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des pièces fiables, durables et haut de gamme signées ELESA.