Top

Indicateurs de Position à Gravité | Pièces de Machines Industrielles | Elesa

Indicateurs de position gravitationnels

Les indicateurs de position à gravité ELESA sont largement utilisés sur divers types de machines et d’équipements, permettant aux opérateurs d’obtenir et de visualiser des informations précises sur la position de différents composants clés. Qu’il s’agisse de broches, d’axes linéaires ou de mécanismes de réglage, des ajustements précis et reproductibles peuvent être effectués—un impératif pour les installations de production efficaces. Les indicateurs de position à gravité ELESA sont un ajout essentiel pour les opérations de précision.

Les indicateurs de position à gravité utilisent la force naturelle de la gravité et un cadran contrebalancé pour afficher avec précision les degrés et les mouvements. Lorsqu'une manivelle est tournée, les pointeurs se déplacent pendant que le cadran reste immobile grâce à la gravité. Chaque tour du grand pointeur (rouge) correspond à une fraction de tour du petit pointeur (noir), et ces chiffres se combinent pour former le rapport d’indication. Des cadrans sont disponibles pour tous les rapports standards, en configuration avec graduations horaires ou antihoraires. Des cadrans spéciaux avec des repères ou des graduations personnalisées sont offerts sur demande. Les fenêtres soudées par ultrasons assurent que les boîtiers sont parfaitement étanches à la poussière et à l’eau (protection IP 65).

Les indicateurs de position à gravité ELESA conviennent aux broches horizontales ou inclinées jusqu’à 60° et offrent des lectures analogiques ou numériques. Ils sont disponibles en technopolymère et en acier, et peuvent être combinés avec des volants ou des boutons pour un couplage à un arbre d'entraînement.

Quel que soit le composant nécessaire à vos opérations industrielles, ELESA a les pièces qu’il vous faut. Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur nos options disponibles en matière d’indicateurs de position à gravité ou pour demander une taille, un matériau ou une personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour consulter l’ensemble de nos composants de qualité en un coup d’œil, ou magasinez aussi les produits de marque Ganter. Optimisez vos objectifs de production avec les pièces authentiques et de haute qualité d’ELESA. Consultez notre page Données Techniques pour des informations détaillées sur les produits ELESA.