San - Antimicrobial
Charnières à friction | Charnières à crans | Pièces de machines industrielles | Elesa
Charnières à friction et à déclic
ELESA propose une gamme complète de charnières à friction et à crantage pour répondre à tous vos besoins en production et en gestion d’installations. Les charnières à friction utilisent une poignée spéciale et réglable avec levier de pression. Elles fonctionnent à l’aide d’un ressort intégré et d’un système d’engrenage, permettant à la porte de tourner librement sans gêner le mouvement. Faciles à utiliser, même dans les espaces restreints, certaines charnières sont également équipées d’un frein de friction et de réglages de couple de résistance ajustable, permettant de modifier la résistance et de verrouiller la position souhaitée.
Les charnières à crantage sont spécialement conçues pour maintenir les objets en place en arrêtant le mouvement mécanique. Grâce à la pression d’un ressort interne, elles permettent souvent une ouverture fluide des portes ou des panneaux, tout en offrant la possibilité de fixer ces éléments à des angles prédéfinis ou variables. Elles permettent ainsi des ouvertures partielles ou totales, selon le besoin.
Les charnières à friction et à crantage d’ELESA sont disponibles dans plusieurs de nos lignes haute performance :
- Clean : préviennent l’accumulation de saletés; idéales pour les environnements alimentaires et pharmaceutiques
- INOX (acier inoxydable) : résistantes à la corrosion et aux environnements rigoureux
- Systèmes à profilés : compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus utilisés
- Disponibles avec trous traversants de 4, 5,5, 6, 6,5, 8 et 10,5 mm, nos charnières sont offertes dans les matériaux suivants :
- Technopolymère
- Acier inoxydable
- Alliage de zinc moulé sous pression
Les charnières ELESA à friction et à crantage peuvent être utilisées avec des vis à tête fraisée ou à tête hexagonale. Pour chaque modèle, vous trouverez la charge de travail maximale ainsi que la charge de rupture sous l’onglet Informations générales, dans la section Spécifications techniques au bas de chaque page produit. Pour bien choisir le type et le nombre de charnières nécessaires à votre application, veuillez consulter nos directives pour une installation correcte des charnières en plastique.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de charnières à friction et à crantage ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne et atteignez vos objectifs de production avec des pièces authentiques, durables et haut de gamme signées ELESA.